Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Rippengriffe
  • Rippengriffe
BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl.
Gewindebolzen Stahl 5.8.
Ausführung:Griff schwarzgrau. Gewindebolzen blau chromatiert.Hinweis:Bei der Ausführung 06853-3206 ist die Buchse aus Messing.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06853 Rippengriffe 291 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rippengriffe

Rippengriffe mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Rippengriffe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
06853-32061M6321517129 1,08 €
06853-40082M8401820,514,511 1,39 €
06853-50103M105020251814 1,83 €

Rippengriffe mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Rippengriffe mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeDD1D2HH1LCADZub.PreisBestellen
06853-3206151M63215171215 1,11 €
06853-4008162M8401820,514,516 1,42 €
06853-5010203M105020251820 1,98 €