Rippengriffe mit Innengewinde
06853_IG

Rippengriffe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rippengriffe mit Innengewinde
  • Rippengriffe mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl.
Hinweis:Bei der Ausführung 06853-3206 ist die Buchse aus Messing.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06853_IG Rippengriffe mit Innengewinde 437 kB

Zeichnungen

Rippengriffe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
06853-32061M6321517129 1,08 €
06853-40082M8401820,514,511 1,39 €
06853-50103M105020251814 1,83 €

Weitere Artikel dieser Kategorie