Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schnellspann-Sterngriffe
  • Schnellspann-Sterngriffe
  • Schnellspann-Sterngriffe
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse Stahl.Ausführung:Buchse verzinkt und blau chromatiert.Hinweis:Schnellspann-Sterngriffe finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.Zeichnungshinweis:
X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe "H1"
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06222 Schnellspann-Sterngriffe 348 kB

Zeichnungen

Schnellspann-Sterngriffe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3H1H2CADZub.PreisBestellen
06222-05M525105,216,69 3,73 €
06222-06M63213,56,220,611 3,76 €
06222-08M84013,58,324,513 3,94 €
06222-10M10501910,331,217 4,13 €
06222-12M12631912,739,321 5,58 €