Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
06209

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl.
Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Farben.Zeichnungshinweis:
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06209 Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl 177 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
Form

D1D5D8H3H4T6CADZub.PreisBestellen
06209-23206EdelstahlK32M614102012 1,92 €
06209-24008EdelstahlK40M818132514 2,25 €
06209-25010EdelstahlK50M1022173218 2,85 €
06209-26312EdelstahlK63M1226214022 4,06 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
Form

D1LD6D8H3H4CADZub.PreisBestellen
06209-43206X15EdelstahlL3215M6141020 1,31 €
06209-43206X20EdelstahlL3220M6141020 1,37 €
06209-43206X25EdelstahlL3225M6141020 1,38 €
06209-43206X30EdelstahlL3230M6141020 1,39 €
06209-44008X20EdelstahlL4020M8181325 1,85 €
06209-44008X25EdelstahlL4025M8181325 1,87 €
06209-44008X30EdelstahlL4030M8181325 2,04 €
06209-44008X40EdelstahlL4040M8181325 2,63 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66