Sterngriffe für Schrauben mit Innensechskant
06134

Sterngriffe für Schrauben mit Innensechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sterngriffe für Schrauben mit Innensechskant
  • Sterngriffe für Schrauben mit Innensechskant
  • Sterngriffe für Schrauben mit Innensechskant
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz oder grau.Hinweis:Passende Schrauben siehe ISO 4762.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Sterngrifffarbe anfügen. Bei der Sterngrifffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06134 Sterngriffe für Schrauben mit Innensechskant 271 kB

Zeichnungen

Sterngriffe für Schrauben mit Innensechskant

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DD1Efür Schrauben
mit Innensechskant
Filter
06134-060Δ381412M6
06134-080Δ381710M8
06134-100Δ382013M10