Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
06212

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
  • Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
  • Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
  • Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
  • Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
  • Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Sterngriff aus Thermoplast.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.

Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage:Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Zubehör:Das Sicherungsband kann auch im Zubehör erworben werden siehe 03198-04190.Zeichnungshinweis:
Form KS: Gewindebuchse, mit Deckel
Form LS: Außengewinde

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl

Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD1D5D8H3H4H5 max.T6Filter
06212-605ΔKS25M5128162210
06212-606ΔKS32M61410202610
06212-608ΔKS40M81813253114
06212-610ΔKS50M102217323814
06212-612ΔKS63M122621404618

Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD1D6D8H3H4H5 max.LFilter
06212-705ΔXLS25M5128162215/20
06212-706ΔXLS32M61410202620/30
06212-708ΔXLS40M81813253115/20/25/30/40/60
06212-710ΔXLS50M102217323825/30/40/50/60