Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS
06212_LS

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS
BeschreibungWerkstoff:Sterngriff aus Thermoplast, Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.

Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
BauformD1D6D8H3H4H5 max.LFilter
06212-705ΔXLS25M5128162215/20
06212-706ΔXLS32M61410202620/30
06212-708ΔXLS40M81813253115/20/25/30/40/60
06212-710ΔXLS50M102217323825/30/40/50/60
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66