Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS
06212_KS

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS
BeschreibungWerkstoff:Sterngriff aus Thermoplast, Buchse aus Edelstahl 1.4305.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Ausführung:Buchse blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.

Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage:Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD1D5D8H3H4H5 max.T6Filter
06212-605ΔKS25M5128162210
06212-606ΔKS32M61410202610
06212-608ΔKS40M81813253114
06212-610ΔKS50M102217323814
06212-612ΔKS63M122621404618