Sterngriffe mit Sicherungsbandähnlich DIN 6336
06220

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Sterngriffe mit Sicherungsbandähnlich DIN 6336
  • Sterngriffe mit Sicherungsbandähnlich DIN 6336
  • Sterngriffe mit Sicherungsbandähnlich DIN 6336
  • Sterngriffe mit Sicherungsbandähnlich DIN 6336
  • Sterngriffe mit Sicherungsbandähnlich DIN 6336
BeschreibungWerkstoff:Sterngriff aus Thermoplast.
Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.

Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage:Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Zubehör:Das Sicherungsband kann auch im Zubehör erworben werden siehe 03198-04190.Zeichnungshinweis:
Form KS: Gewindebuchse, mit Deckel
Form LS: Außengewinde
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06220 Sterngriffe mit Sicherungsbandähnlich DIN 6336 580 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe mit Sicherungsbandähnlich DIN 6336

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD1D5D8H3H4H5 max.T6Filter
06220-604ΔKS25M4128162210
06220-605ΔKS25M5128162210
06220-6061ΔKS25M6128162210
06220-6051ΔKS32M51410202610
06220-606ΔKS32M61410202610
06220-608ΔKS40M81813253114
06220-6101ΔKS40M101813253114
06220-6081ΔKS50M82217323814
06220-610ΔKS50M102217323814
06220-6121ΔKS50M122217323814
06220-6102ΔKS63M102621404614
06220-612ΔKS63M122621404614
06220-616ΔKS63M162621404614

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form LS

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form LS

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD1D6D8H3H4H5 max.LFilter
06220-705ΔXLS25M5128162210/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-706ΔXLS25M6128162210/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7061ΔXLS32M61410202610/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-708ΔXLS32M81410202615/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7081ΔXLS40M81813253115/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-710ΔXLS40M101813253115/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7101ΔXLS50M102217323815/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-712ΔXLS50M122217323815/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7102ΔXLS63M102621404620/25/30/35/40/45/50/60
06220-7121ΔXLS63M122621404620/25/30/35/40/45/50/60
06220-716ΔXLS63M162621404630/35/40/45/50/60