Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form LS
06220_LS

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Außengewinde,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form LS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form LS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form LS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form LS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form LS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form LS
BeschreibungWerkstoff:Sterngriff aus Thermoplast, Gewindebolzen Stahl.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Ausführung:Gewindebolzen verzinkt und blau chromatiert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.

Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage:Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form LS

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
BauformD1D6D8H3H4H5 max.LFilter
06220-705ΔXLS25M5128162210/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-706ΔXLS25M6128162210/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7061ΔXLS32M61410202610/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-708ΔXLS32M81410202615/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7081ΔXLS40M81813253115/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-710ΔXLS40M101813253115/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7101ΔXLS50M102217323815/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-712ΔXLS50M122217323815/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7102ΔXLS63M102621404620/25/30/35/40/45/50/60
06220-7121ΔXLS63M122621404620/25/30/35/40/45/50/60
06220-716ΔXLS63M162621404630/35/40/45/50/60
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66