Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS
06220_KS

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS
  • Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS
BeschreibungWerkstoff:Sterngriff aus Thermoplast, Buchse Stahl.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Ausführung:Buchse verzinkt und blau chromatiert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.

Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage:Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD1D5D8H3H4H5 max.T6Filter
06220-604ΔKS25M4128162210
06220-605ΔKS25M5128162210
06220-6061ΔKS25M6128162210
06220-6051ΔKS32M51410202610
06220-606ΔKS32M61410202610
06220-608ΔKS40M81813253114
06220-6101ΔKS40M101813253114
06220-6081ΔKS50M82217323814
06220-610ΔKS50M102217323814
06220-6121ΔKS50M122217323814
06220-6102ΔKS63M102621404614
06220-612ΔKS63M122621404614
06220-616ΔKS63M162621404614