Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
06212

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl 1.4305.Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06212 Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl 343 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde, Form D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormD1D5D8H3H4T6CADZub.PreisBestellen
06212-505D25M51281610 0,88 €
06212-506D32M614102010 0,90 €
06212-508D40M818132514 1,08 €
06212-510D50M1022173214 1,57 €
06212-512D63M1226214018 2,91 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde, Form K

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde, Form K

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD1D5D8H3H4T6Filter
06212-205ΔK25M51281610
06212-206ΔK32M614102010
06212-208ΔK40M818132514
06212-210ΔK50M1022173214
06212-212ΔK63M1226214018

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Außengewinde, Form L

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Außengewinde, Form L

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD1D6D8H3H4LFilter
06212-405ΔXL25M51281615/20
06212-406ΔXL32M614102020/30
06212-408ΔXL40M818132515/20/25/30/40/60
06212-410ΔXL50M1022173225/30/40/50/60