Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde ohne Deckel, Form D
06212_D

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde ohne Deckel, Form D
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde ohne Deckel, Form D
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde ohne Deckel, Form D
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse Edelstahl 1.4305.Ausführung:Buchse blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde ohne Deckel, Form D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormD1D5D8H3H4T6CADZub.PreisBestellen
06212-505D25M51281610 0,88 €
06212-506D32M614102010 0,90 €
06212-508D40M818132514 1,08 €
06212-510D50M1022173214 1,57 €
06212-512D63M1226214018 2,91 €