Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde mit Deckel, Form K
06212_K

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde mit Deckel, Form K
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde mit Deckel, Form K
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde mit Deckel, Form K
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse Edelstahl 1.4305.Ausführung:Buchse blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde mit Deckel, Form K

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD1D5D8H3H4T6Filter
06212-205ΔK25M51281610
06212-206ΔK32M614102010
06212-208ΔK40M818132514
06212-210ΔK50M1022173214
06212-212ΔK63M1226214018