Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse
06210

Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse
  • Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarz.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahlteile blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis:Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich als Sackloch- oder Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06210 Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse 223 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse

Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse Form H

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse Form H

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
BauformD4T1D1D2H1H2H3CADZub.PreisBestellen
06210-105StahlH59,525101797 0,78 €
06210-106StahlH612,53213,521119,5 1,02 €
06210-1061StahlH612,54013,5251310 1,29 €
06210-108StahlH812,54013,5251310 1,29 €
06210-1081StahlH819,55019321712 1,68 €
06210-110StahlH1019,55019321712 1,68 €
06210-1101StahlH1019,56319371812 2,51 €
06210-112StahlH1219,56319371812 2,51 €
06210-116StahlH1624,56323402115 3,61 €

Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse Form K

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse Form K

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
BauformD3TD1

D2H1H2H3Filter
06210-20506210-305KM5925101797
06210-20606210-306KM6123213,521119,5
06210-206106210-3061KM6124013,5251310
06210-20806210-308KM8124013,5251310
06210-208106210-3081KM8175019321712
06210-21006210-310KM10175019321712
06210-210106210-3101KM10176319371812
06210-21206210-312KM12176319371812
06210-21606210-316KM16236323402115

Sterngriffe, Außengewinde, Form L

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe, Außengewinde, Form L

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
BauformD5D1

D2H1H2H3LFilter
06210-405X06210-505XLM52510179710/15/20
06210-406X06210-506XLM63213,521119,510/15/20/25/30
06210-408X06210-508XLM84013,525131015/20/25/30/40/50
06210-410X06210-510XLM10501932171220/25/30/40/50/60
06210-412X06210-512XLM12631937181220/25/30/40/50/60