Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handräder
  • Handräder
  • Handräder
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06262 Handräder 518 kB

Zeichnungen

Handräder
Handräder

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
Größe
 
DD1

D2D3A1HH1L1B3TFilter
06262-10800806262-10800802188025192,517,51337,5-/2-/9
06262-10801006262-108010031108025192,517,51337,5-/3-/11,4
06262-10801206262-108012041128025192,517,51337,5-/4-/13,8
06262-21001006262-2100100321010028193201344-/3-/11,4
06262-21001206262-2100120421210028193201344-/4-/13,8
06262-31251206262-312512043121253525423,518,553-/4-/13,8
06262-31251406262-312514053141253525423,518,553-/5-/16,3
06262-31251606262-312516053161253525423,518,553-/5-/18,3
06262-41601406262-4160140541416045255,62818,564,5-/5-/16,3
06262-41601606262-4160160541616045255,62818,564,5-/5-/18,3
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
GrößeDD1

D2D3D7A1HH1H2L1B3TFilter
06262-108008606262-10800802618802519M62,517,5137,537,5-/2-/9
06262-108010606262-108010036110802519M62,517,5137,537,5-/3-/11,4
06262-108012606262-108012046112802519M62,517,5137,537,5-/4-/13,8
06262-210010606262-2100100362101002819M6320137,544-/3-/11,4
06262-210012606262-2100120462121002819M6320137,544-/4-/13,8
06262-312512606262-3125120463121253525M6423,518,57,553-/4-/13,8
06262-312514606262-3125140563141253525M6423,518,57,553-/5-/16,3
06262-312516606262-3125160563161253525M6423,518,57,553-/5-/18,3
06262-416014606262-4160140564141604525M65,62818,57,564,5-/5-/16,3
06262-416016606262-4160160564161604525M65,62818,57,564,5-/5-/18,3
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66