Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Scheibenhandräder aus Aluminium
  • Scheibenhandräder aus Aluminium
BeschreibungWerkstoff:Scheibenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06275 Scheibenhandräder aus Aluminium 386 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Scheibenhandräder aus Aluminium
Scheibenhandräder aus Aluminium

Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
D1

D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
Filter
06275-0080X1006275-1080X108010-2616313-11,4-
06275-0080X1206275-1080X1280-12261631-4-13,8
06275-0100X1006275-1100X1010010-3117343-11,4-
06275-0100X1206275-1100X12100-12311734-4-13,8
06275-0125X1206275-1125X1212512-3018374-13,8-
06275-0125X1406275-1125X14125-14301837-5-16,3
06275-0140X1406275-1140X1414014-3419345-16,3-
06275-0140X1506275-1140X15140-15341934-5-17,3
06275-0160X1506275-1160X1516015-4020405-17,3-
06275-0160X1606275-1160X16160-16402040-5-18,3
06275-0200X1806275-1200X1820018-5024466-20,8-
06275-0200X2006275-1200X20200-20502446-6-22,8
06275-0250X2206275-1250X2225022-5028496-24,8-
06275-0250X2406275-1250X24250-24502849-8-27,3

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
D1D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
fester
Zylindergriff
Filter
06275-2080X1006275-3080X108010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-2080X1206275-3080X1280-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-2100X1006275-3100X1010010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-2100X1206275-3100X12100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-2125X1206275-3125X1212512-3018374-13,8-ø21 x M8 x 50
06275-2125X1406275-3125X14125-14301837-5-16,3ø21 x M8 x 50
06275-2140X1406275-3140X1414014-3419345-16,3-ø21 x M8 x 50
06275-2140X1506275-3140X15140-15341934-5-17,3ø21 x M8 x 50
06275-2160X1506275-3160X1516015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80
06275-2160X1606275-3160X16160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80
06275-2200X1806275-3200X1820018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80
06275-2200X2006275-3200X20200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80
06275-2250X2206275-3250X2225022-5028496-24,8-ø28 x M12 x 90
06275-2250X2406275-3250X24250-24502849-8-27,3ø28 x M12 x 90

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
D1D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
drehbarer
Zylindergriff
Filter
06275-4080X1006275-5080X108010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-4080X1206275-5080X1280-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-4100X1006275-5100X1010010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-4100X1206275-5100X12100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-4125X1206275-5125X1212512-3018374-13,8-ø22 x M8 x 56
06275-4125X1406275-5125X14125-14301837-5-16,3ø22 x M8 x 56
06275-4140X1406275-5140X1414014-3419345-16,3-ø22 x M8 x 56
06275-4140X1506275-5140X15140-15341934-5-17,3ø22 x M8 x 56
06275-4160X1506275-5160X1516015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80
06275-4160X1606275-5160X16160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80
06275-4200X1806275-5200X1820018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80
06275-4200X2006275-5200X20200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80
06275-4250X2206275-5250X2225022-5028496-24,8-ø31 x M12 x 102
06275-4250X2406275-5250X24250-24502849-8-27,3ø31 x M12 x 102
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66