Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff
06275_MDG

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff
  • Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff
BeschreibungWerkstoff:Scheibenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
D1D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
drehbarer
Zylindergriff
Filter
06275-4080X1006275-5080X108010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-4080X1206275-5080X1280-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-4100X1006275-5100X1010010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-4100X1206275-5100X12100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-4125X1206275-5125X1212512-3018374-13,8-ø22 x M8 x 56
06275-4125X1406275-5125X14125-14301837-5-16,3ø22 x M8 x 56
06275-4140X1406275-5140X1414014-3419345-16,3-ø22 x M8 x 56
06275-4140X1506275-5140X15140-15341934-5-17,3ø22 x M8 x 56
06275-4160X1506275-5160X1516015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80
06275-4160X1606275-5160X16160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80
06275-4200X1806275-5200X1820018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80
06275-4200X2006275-5200X20200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80
06275-4250X2206275-5250X2225022-5028496-24,8-ø31 x M12 x 102
06275-4250X2406275-5250X24250-24502849-8-27,3ø31 x M12 x 102
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66