Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium
06279

Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium
  • Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium
BeschreibungWerkstoff:Handrad Aluminium.Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06279 Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium 434 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium
Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
D1

D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
Filter
06279-0080X1006279-1080X108010-2516303-11,4-
06279-0080X1206279-1080X1280-12251630-4-13,8
06279-0100X1006279-1100X1010010-2817313-11,4-
06279-0100X1206279-1100X12100-12281731-4-13,8
06279-0120X1206279-1120X1212012-2718304-13,8-
06279-0120X1406279-1120X14120-14271830-5-16,3
06279-0160X1406279-1160X1416014-3420405-16,3-
06279-0160X1606279-1160X16160-16342040-5-18,3
06279-0200X1806279-1200X1820018-4024446-20,8-
06279-0200X2206279-1200X22200-22402444-6-24,8
06279-0250X2206279-1250X2225022-4928616-24,8-
06279-0250X2606279-1250X26250-26492861-8-29,3
06279-0280X2406279-1280X2428024-5130388-27,3-
06279-0280X2806279-1280X28280-28513038-8-31,3
06279-0360X2806279-1360X2836028-6335738-31,3-
06279-0360X3206279-1360X32360-32633573-10-35,3
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66