2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff
06277_MFG

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff
  • 2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff
BeschreibungWerkstoff:Speichenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
D1D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
fester
Zylindergriff
Filter
06277-2080X1006277-3080X108010-2416283-11,4-ø18 x M6 x 40
06277-2080X1206277-3080X1280-12241628-4-13,8ø18 x M6 x 40
06277-2100X1006277-3100X1010010-2617333-11,4-ø18 x M6 x 40
06277-2100X1206277-3100X12100-12261733-4-13,8ø18 x M6 x 40
06277-2125X1206277-3125X1212512-311833,54-13,8-ø21 x M8 x 50
06277-2125X1406277-3125X14125-14311833,5-5-16,3ø21 x M8 x 50
06277-2160X1406277-3160X1416014-3620395-16,3-ø26 x M10 x 80
06277-2160X1606277-3160X16160-16362039-5-18,3ø26 x M10 x 80
06277-2200X1806277-3200X1820018-4224456-20,8-ø26 x M10 x 80
06277-2200X2006277-3200X20200-20422445-6-22,8ø26 x M10 x 80
06277-2250X2206277-3250X2225022-4828516-24,8-ø28 x M12 x 90
06277-2250X2606277-3250X26250-26482851-8-29,3ø28 x M12 x 90
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66