Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Aluminium
06309

Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Aluminium
  • Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Aluminium
BeschreibungWerkstoff:Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl.Ausführung:Ballengriff poliert, Achsteil verzinkt und blau chromatiert.Hinweis:Bei den Ballengriffen mit D1=25mm und 32mm ist die Gewindelänge L2 kürzer als in DIN 98 vorgegeben.
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06309 Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Aluminium 89,4 kB

Zeichnungen

Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1D3D4D6L1L2L3L4SWCADZub.PreisBestellen
06309-061605516M6101449115,553 6,89 €
06309-082006720M813186113664 8,36 €
06309-102508325M101621751486,55 10,89 €
06309-123210532M122026952110,586 15,09 €
06309-163611736M162229106261198 18,22 €