Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Stahl
06308

Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Stahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Stahl
  • Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Stahl
BeschreibungWerkstoff:Ballengriff und Achsteil Stahl.Ausführung:Ballengriff und Achsteil verzinkt und blau chromatiert.Hinweis:Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06308 Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Stahl 130 kB

Zeichnungen

Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Stahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1

D3D4D6L1L2L3L4SWCADZub.PreisBestellen
06308-061605516M6101449115,553 5,91 €
06308-082006720M813186113664 6,66 €
06308-102508325M101621751486,55 8,53 €
06308-123210532M122026952110,586 13,27 €
06308-163611736M162229106261198 16,61 €