Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Aluminium
06292

Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Aluminium
  • Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Aluminium
BeschreibungWerkstoff:Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl.Ausführung:Ballengriff poliert, Achsteil schwarz.Hinweis:Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06292 Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Aluminium 111 kB

Zeichnungen

Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1D3D4L1L2L3SWCADZub.PreisBestellen
06292-061605016M610501173 4,03 €
06292-082006420M813641384 5,32 €
06292-102508025M10168014105 6,15 €
06292-123210032M122010021136 9,27 €
06292-163611236M162211226148 16,73 €