Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl
06291

Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl
  • Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl
BeschreibungWerkstoff:Ballengriff und Achsteil Stahl.Ausführung:Ballengriff und Achsteil verzinkt und blau chromatiert.Hinweis:Bei den Ballengriffen mit D1=25mm und 32mm ist die Gewindelänge L2 kürzer als in DIN 98 vorgegeben.
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06291 Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl 82,5 kB

Zeichnungen

Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1

D3D4L1L2L3SWCADZub.PreisBestellen
06291-061605016M610501173 2,82 €
06291-082006420M813641384 3,76 €
06291-102508025M10168014105 5,21 €
06291-123210032M122010021136 9,42 €
06291-163611236M162211226148 13,06 €