Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung
06357

Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung
  • Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:gehärtet und brüniert.Hinweis:Durch den Gewindestift mit Innensechskant ist es möglich, das Ausrückmoment einzustellen, um die gewünschte Spannkraft zu erreichen. Diese ist erreicht, wenn der Griff um ca. 15° geknickt ist.

Anmerkung:
Stellen Sie sicher, dass der Griff in horizontaler Richtung geknickt wird.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06357 Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung 141 kB

Zeichnungen

Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCDEFGHJKHandkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
06357-0509089,5601318,56,58125,5M5M5x160-150 66,62 €
06357-06119119841523810146,5M6M6x200-200 97,29 €