Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Griffkugeln drehbar
  • Griffkugeln drehbar
  • Griffkugeln drehbar
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Achse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.
Sicherungsringe auch bei der Edelstahl-Ausführung verzinkt.
Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06246 Griffkugeln drehbar 380 kB

Zeichnungen

Griffkugeln drehbar

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
Größe
 
DD1D2D3D4HH1H2L1L2L3L4SWFilter
06246-106Δ06246-0106Δ125M61217825321015557
06246-208Δ06246-0208Δ232M815,51910333,52,61220668
06246-310Δ06246-0310Δ340M1019231341,54315257910
06246-412Δ06246-0412Δ450M12243116515,54,520308813