Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Griffstangen Form A
  • Griffstangen Form A
BeschreibungWerkstoff:Knöpfe Duroplast PF 31.
Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06360_A Griffstangen Form A 80,6 kB

Zeichnungen

Griffstangen Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
Form

D

D1D2LL1L2Filter
06360-208X06360-1208XA8M62035/50/65918
06360-210X06360-1210XA10M82550/65/80/1001322,5
06360-212X06360-1212XA12M103265/80/100/1251529
06360-214X06360-1214XA14M123680/100/125/1601633

Weitere Artikel dieser Kategorie