Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff
06504

Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff
  • Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff
BeschreibungWerkstoff:Kurbel AlSi9Cu3 (3.2163).
Sicherheits-Zylindergriff Thermoplast(PA6) und Stahl.
Ausführung:Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz.
Thermoplast schwarz.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Ähnlich DIN 469.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06504 Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff 122 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff

Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06504-1110Passbohrung10162487,547,52213,480100 41,58 €
06504-1212Passbohrung122028106,958,42616100124 48,53 €
06504-1314Passbohrung142630139,182,12815,8125153 64,42 €
06504-1417Passbohrung172634143,182,13219,6160190 67,04 €

Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Innenvierkant

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

SW
(Vierkant)
D1D2HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06504-2110Innenvierkant10162487,547,52213,480100 43,20 €
06504-2212Innenvierkant122028106,958,42616100124 49,28 €
06504-2314Innenvierkant142630139,182,12815,8125153 64,92 €
06504-2417Innenvierkant172634143,182,13219,6160190 68,02 €