Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar
06503

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar
  • Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar
BeschreibungWerkstoff:Kurbel AlSi9Cu3 (3.2163).
Zylindergriff drehbar Thermoplast (PA6) und Stahl (1.0718).
Ausführung:Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz.
Thermoplast schwarz.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Ähnlich DIN 469.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06503 Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar 163 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06503-3110Passbohrung10162471,149,12213,480100 11,91 €
06503-3212Passbohrung12202887,461,42616100124 12,66 €
06503-3314Passbohrung142630111832815,8125153 15,89 €
06503-3417Passbohrung172634115833219,6160190 17,63 €

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

SW
(Vierkant)
D1D2HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06503-4110Innenvierkant10162471,149,12213,480100 13,34 €
06503-4212Innenvierkant12202887,461,42616100124 14,65 €
06503-4314Innenvierkant142630111832815,8125153 16,69 €
06503-4417Innenvierkant172634115833219,6160190 19,49 €