Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant
06503_IV

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant
  • Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant
BeschreibungWerkstoff:Kurbel AlSi9Cu3 (3.2163).
Zylindergriff drehbar Thermoplast (PA6) und Stahl (1.0718).
Ausführung:Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz.
Thermoplast schwarz.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Ähnlich DIN 469.

Zeichnungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

SW
(Vierkant)
D1D2HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06503-4110Innenvierkant10162471,149,12213,480100 13,34 €
06503-4212Innenvierkant12202887,461,42616100124 14,65 €
06503-4314Innenvierkant142630111832815,8125153 16,69 €
06503-4417Innenvierkant172634115833219,6160190 19,49 €