Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung
06503_PB

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung
  • Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung
BeschreibungWerkstoff:Kurbel AlSi9Cu3 (3.2163).
Zylindergriff drehbar Thermoplast (PA6) und Stahl (1.0718).
Ausführung:Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz.
Thermoplast schwarz.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Ähnlich DIN 469.

Zeichnungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06503-3110Passbohrung10162471,149,12213,480100 11,91 €
06503-3212Passbohrung12202887,461,42616100124 12,66 €
06503-3314Passbohrung142630111832815,8125153 15,89 €
06503-3417Passbohrung172634115833219,6160190 17,63 €