Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
06503

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
  • Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
BeschreibungWerkstoff:Kurbel AlSi9Cu3 (3.2163).
Zylindergriff Thermoplast (PA6) und Stahl.
Ausführung:Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz.
Thermoplast schwarz.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Ähnlich DIN 469.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06503 Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar 177 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06503-1110Passbohrung10162489492213,480100 24,58 €
06503-1212Passbohrung122028107,959,42616100124 27,06 €
06503-1314Passbohrung142630140,583,52815,8125153 30,79 €
06503-1417Passbohrung172634144,583,53219,6160190 34,82 €

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Innenvierkant

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

SW
(Vierkant)
D1D2HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06503-2110Innenvierkant10162489492213,480100 25,95 €
06503-2212Innenvierkant122028107,959,42616100124 29,17 €
06503-2314Innenvierkant142630140,583,52815,8125153 32,15 €
06503-2417Innenvierkant172634144,583,53219,6160190 35,75 €