Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Innenvierkant
06503_IV

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Innenvierkant
  • Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Innenvierkant
BeschreibungWerkstoff:Kurbel AlSi9Cu3 (3.2163).
Zylindergriff Thermoplast (PA6) und Stahl.
Ausführung:Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz.
Thermoplast schwarz.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Ähnlich DIN 469.

Zeichnungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

SW
(Vierkant)
D1D2HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06503-2110Innenvierkant10162489492213,480100 25,95 €
06503-2212Innenvierkant122028107,959,42616100124 29,17 €
06503-2314Innenvierkant142630140,583,52815,8125153 32,15 €
06503-2417Innenvierkant172634144,583,53219,6160190 35,75 €