Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Passbohrung
06503_PB

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Passbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Passbohrung
  • Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Passbohrung
BeschreibungWerkstoff:Kurbel AlSi9Cu3 (3.2163).
Zylindergriff Thermoplast (PA6) und Stahl.
Ausführung:Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz.
Thermoplast schwarz.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Ähnlich DIN 469.

Zeichnungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06503-1110Passbohrung10162489492213,480100 24,58 €
06503-1212Passbohrung122028107,959,42616100124 27,06 €
06503-1314Passbohrung142630140,583,52815,8125153 30,79 €
06503-1417Passbohrung172634144,583,53219,6160190 34,82 €