Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar
06505

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar
  • Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar
BeschreibungWerkstoff:Kurbel Edelstahl 1.4308.
Drehachse Edelstahl 1.4305.
Drehgriff Edelstahl 1.4305.
Sprengring Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Ähnlich DIN 469.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06505 Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar 133 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06505-3110Passbohrung10162482602213,480100 29,17 €
06505-3212Passbohrung12202898722616100124 35,88 €
06505-3314Passbohrung142630118902815,8125153 45,30 €
06505-3417Passbohrung172634122903219,6160190 52,63 €

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

SW
(Vierkant)
D1D2HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06505-4110Innenvierkant10162482602213,480100 29,54 €
06505-4212Innenvierkant12202898722616100124 36,62 €
06505-4314Innenvierkant142630118902815,8125153 46,30 €
06505-4417Innenvierkant172634122903219,6160190 53,13 €