Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant
06505_IV

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant
  • Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant
BeschreibungWerkstoff:Kurbel Edelstahl 1.4308.
Drehachse Edelstahl 1.4305.
Drehgriff Edelstahl 1.4305.
Sprengring Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Ähnlich DIN 469.

Zeichnungen

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

SW
(Vierkant)
D1D2HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06505-4110Innenvierkant10162482602213,480100 29,54 €
06505-4212Innenvierkant12202898722616100124 36,62 €
06505-4314Innenvierkant142630118902815,8125153 46,30 €
06505-4417Innenvierkant172634122903219,6160190 53,13 €