Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung
06505_PB

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung
  • Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung
BeschreibungWerkstoff:Kurbel Edelstahl 1.4308.
Drehachse Edelstahl 1.4305.
Drehgriff Edelstahl 1.4305.
Sprengring Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Ähnlich DIN 469.

Zeichnungen

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06505-3110Passbohrung10162482602213,480100 29,17 €
06505-3212Passbohrung12202898722616100124 35,88 €
06505-3314Passbohrung142630118902815,8125153 45,30 €
06505-3417Passbohrung172634122903219,6160190 52,63 €