Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff
06502

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff
  • Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff
BeschreibungWerkstoff:Kurbelkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken.
In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06502 Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff 336 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff
Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, Passbohrung ohne Nut

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, Passbohrung ohne Nut

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BDHH1LL1L2CADZub.PreisBestellen
06502-1108ohne Nut18010424829138447,513 33,35 €
06502-1110ohne Nut180104241029138447,513 33,35 €
06502-1210ohne Nut21001292910361310458,516 33,60 €
06502-1212ohne Nut21001292912361310458,516 33,60 €
06502-1312ohne Nut312516136124418,5138,58219,5 34,21 €
06502-1314ohne Nut312516136144418,5138,58219,5 34,21 €

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff Passbohrung mit Nut

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff Passbohrung mit Nut
Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff Passbohrung mit Nut

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BDHH1LL1L2B3TCADZub.PreisBestellen
06502-110802mit Nut18010424829138447,51329 35,54 €
06502-111003mit Nut180104241029138447,513311,4 35,54 €
06502-121003mit Nut21001292910361310458,516311,4 35,85 €
06502-121204mit Nut21001292912361310458,516413,8 35,85 €
06502-131204mit Nut312516136124418,5138,58219,5413,8 36,36 €
06502-131405mit Nut312516136144418,5138,58219,5516,3 36,36 €

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, mit Innenvierkant

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BSWHH1LL1L2CADZub.PreisBestellen
06502-2108Innenvierkant18010424829138447,513 34,70 €
06502-2110Innenvierkant180104241029138447,513 34,70 €
06502-2210Innenvierkant21001292910361310458,516 35,08 €
06502-2212Innenvierkant21001292912361310458,516 35,08 €
06502-2312Innenvierkant312516136124418,5138,58219,5 35,56 €
06502-2314Innenvierkant312516136144418,5138,58219,5 35,56 €