Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, mit Innenvierkant
06502_IV

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, mit Innenvierkant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, mit Innenvierkant
  • Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, mit Innenvierkant
BeschreibungWerkstoff:Kurbelkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06502_IV Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, mit Innenvierkant 249 kB

Zeichnungen

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BSWHH1LL1L2CADZub.PreisBestellen
06502-2108Innenvierkant18010424829138447,513 34,70 €
06502-2110Innenvierkant180104241029138447,513 34,70 €
06502-2210Innenvierkant21001292910361310458,516 35,08 €
06502-2212Innenvierkant21001292912361310458,516 35,08 €
06502-2312Innenvierkant312516136124418,5138,58219,5 35,56 €
06502-2314Innenvierkant312516136144418,5138,58219,5 35,56 €