Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff Passbohrung mit Nut
06502_PBMN

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff Passbohrung mit Nut

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff Passbohrung mit Nut
  • Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff Passbohrung mit Nut
BeschreibungWerkstoff:Kurbelkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken.
In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.

Zeichnungen

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff Passbohrung mit Nut
Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff Passbohrung mit Nut

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BDHH1LL1L2B3TCADZub.PreisBestellen
06502-110802mit Nut18010424829138447,51329 35,54 €
06502-111003mit Nut180104241029138447,513311,4 35,54 €
06502-121003mit Nut21001292910361310458,516311,4 35,85 €
06502-121204mit Nut21001292912361310458,516413,8 35,85 €
06502-131204mit Nut312516136124418,5138,58219,5413,8 36,36 €
06502-131405mit Nut312516136144418,5138,58219,5516,3 36,36 €