Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, Passbohrung ohne Nut
06502_PBON

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, Passbohrung ohne Nut

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, Passbohrung ohne Nut
  • Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, Passbohrung ohne Nut
BeschreibungWerkstoff:Kurbelkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.

Zeichnungen

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, Passbohrung ohne Nut

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BDHH1LL1L2CADZub.PreisBestellen
06502-1108ohne Nut18010424829138447,513 33,35 €
06502-1110ohne Nut180104241029138447,513 33,35 €
06502-1210ohne Nut21001292910361310458,516 33,60 €
06502-1212ohne Nut21001292912361310458,516 33,60 €
06502-1312ohne Nut312516136124418,5138,58219,5 34,21 €
06502-1314ohne Nut312516136144418,5138,58219,5 34,21 €