Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar
06500

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar
  • Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert.
Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden.
Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06500 Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar 215 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung ohne Nut

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung ohne Nut

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BDHH1LL1L2CADZub.PreisBestellen
06500-3108ohne Nut180104248291385,54913 10,18 €
06500-3110ohne Nut1801042410291385,54913 10,18 €
06500-3210ohne Nut21001292910361310559,516 11,40 €
06500-3212ohne Nut21001292912361310559,516 11,40 €
06500-3312ohne Nut312516136124418,514083,519,5 15,76 €
06500-3314ohne Nut312516136144418,514083,519,5 15,76 €

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung mit Nut

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung mit Nut
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung mit Nut

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BDHH1LL1L2B3TCADZub.PreisBestellen
06500-310802mit Nut180104248291385,5491329 11,94 €
06500-311003mit Nut1801042410291385,54913311,4 11,94 €
06500-321003mit Nut21001292910361310559,516311,4 13,13 €
06500-321204mit Nut21001292912361310559,516413,8 13,13 €
06500-331204mit Nut312516136124418,514083,519,5413,8 17,30 €
06500-331405mit Nut312516136144418,514083,519,5516,3 17,30 €

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, mit Innenvierkant

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BSWHH1LL1L2CADZub.PreisBestellen
06500-4108Innenvierkant180104248291385,54913 11,61 €
06500-4110Innenvierkant1801042410291385,54913 11,61 €
06500-4210Innenvierkant21001292910361310559,516 12,83 €
06500-4212Innenvierkant21001292912361310559,516 12,83 €
06500-4312Innenvierkant312516136124418,514083,519,5 17,23 €
06500-4314Innenvierkant312516136144418,514083,519,5 17,23 €