Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, mit Innenvierkant
06500_IV

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, mit Innenvierkant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, mit Innenvierkant
  • Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, mit Innenvierkant
  • Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, mit Innenvierkant
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06500_IV Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, mit Innenvierkant 229 kB

Zeichnungen

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BSWHH1LL1L2CADZub.PreisBestellen
06500-4108Innenvierkant180104248291385,54913 11,61 €
06500-4110Innenvierkant1801042410291385,54913 11,61 €
06500-4210Innenvierkant21001292910361310559,516 12,83 €
06500-4212Innenvierkant21001292912361310559,516 12,83 €
06500-4312Innenvierkant312516136124418,514083,519,5 17,23 €
06500-4314Innenvierkant312516136144418,514083,519,5 17,23 €