Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung mit Nut
06500_PBMN

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung mit Nut

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung mit Nut
  • Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung mit Nut
  • Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung mit Nut
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert.
Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden.
Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06500_PBMN Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung mit Nut 284 kB

Zeichnungen

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung mit Nut
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung mit Nut

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BDHH1LL1L2B3TCADZub.PreisBestellen
06500-310802mit Nut180104248291385,5491329 11,94 €
06500-311003mit Nut1801042410291385,54913311,4 11,94 €
06500-321003mit Nut21001292910361310559,516311,4 13,13 €
06500-321204mit Nut21001292912361310559,516413,8 13,13 €
06500-331204mit Nut312516136124418,514083,519,5413,8 17,30 €
06500-331405mit Nut312516136144418,514083,519,5516,3 17,30 €