Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar
06500

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar
  • Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06500 Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar 334 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar
Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung ohne Nut

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung ohne Nut

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BDHH1LL1L2CADZub.PreisBestellen
06500-1108ohne Nut180104248291385,54913 24,56 €
06500-1110ohne Nut1801042410291385,54913 24,56 €
06500-1210ohne Nut21001292910361310559,516 26,38 €
06500-1212ohne Nut21001292912361310559,516 26,38 €
06500-1312ohne Nut312516136124418,514083,519,5 28,83 €
06500-1314ohne Nut312516136144418,514083,519,5 28,83 €

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung mit Nut

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung mit Nut
Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung mit Nut

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BDHH1LL1L2B3TCADZub.PreisBestellen
06500-110802mit Nut180104248291385,5491329 25,81 €
06500-111003mit Nut1801042410291385,54913311,4 25,81 €
06500-121003mit Nut21001292910361310559,516311,4 27,65 €
06500-121204mit Nut21001292912361310559,516413,8 27,65 €
06500-131204mit Nut312516136124418,514083,519,5413,8 30,06 €
06500-131405mit Nut312516136144418,514083,519,5516,3 30,06 €

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, mit Innenvierkant

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BSWHH1LL1L2CADZub.PreisBestellen
06500-2108Innenvierkant180104248291385,54913 26,03 €
06500-2110Innenvierkant1801042410291385,54913 26,03 €
06500-2210Innenvierkant21001292910361310559,516 27,86 €
06500-2212Innenvierkant21001292912361310559,516 27,86 €
06500-2312Innenvierkant312516136124418,514083,519,5 30,30 €
06500-2314Innenvierkant312516136144418,514083,519,5 30,30 €