Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, mit Innenvierkant
06500_IV

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, mit Innenvierkant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, mit Innenvierkant
  • Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, mit Innenvierkant
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06500_IV Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, mit Innenvierkant 249 kB

Zeichnungen

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BSWHH1LL1L2CADZub.PreisBestellen
06500-2108Innenvierkant180104248291385,54913 26,03 €
06500-2110Innenvierkant1801042410291385,54913 26,03 €
06500-2210Innenvierkant21001292910361310559,516 27,86 €
06500-2212Innenvierkant21001292912361310559,516 27,86 €
06500-2312Innenvierkant312516136124418,514083,519,5 30,30 €
06500-2314Innenvierkant312516136144418,514083,519,5 30,30 €