Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung mit Nut
06500_PBMN

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung mit Nut

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung mit Nut
  • Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung mit Nut
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06500_PBMN Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung mit Nut 346 kB

Zeichnungen

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung mit Nut
Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung mit Nut

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungGrößeAA1BDHH1LL1L2B3TCADZub.PreisBestellen
06500-110802mit Nut180104248291385,5491329 25,81 €
06500-111003mit Nut1801042410291385,54913311,4 25,81 €
06500-121003mit Nut21001292910361310559,516311,4 27,65 €
06500-121204mit Nut21001292912361310559,516413,8 27,65 €
06500-131204mit Nut312516136124418,514083,519,5413,8 30,06 €
06500-131405mit Nut312516136144418,514083,519,5516,3 30,06 €