Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469
06490

Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469
  • Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469
BeschreibungWerkstoff:Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung:gestrahlt.Zeichnungshinweis:
Form D: Handkurbel mit drehbarem Ballengriff
Form F: Handkurbel mit festem Ballengriff
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06490 Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469 116 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469

Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469, Form D, mit drehbarem Ballengriff

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469, Form D, mit drehbarem Ballengriff

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

L1L2SD1H1H2Durchmesser
Ballengriff
CADZub.PreisBestellen
06490-206X10D638010 +0,220202816 13,43 €
06490-208X10D809810 +0,224243320 15,10 €
06490-208X12D809812 +0,224243320 15,10 €
06490-210X12D10010212 +0,228283720 15,58 €
06490-210X14D10010214 +0,328283720 15,58 €
06490-212X14D12512014 +0,334344025 19,66 €
06490-212X17D12512017 +0,334344025 19,66 €
06490-216X17D16013117 +0,337384825 21,82 €
06490-216X19D16013119 +0,337384825 21,82 €
06490-220X19D20015819 +0,340445332 31,88 €
06490-220X22D20015822 +0,340445332 31,88 €

Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469, Form F, mit festem Ballengriff

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469, Form F, mit festem Ballengriff

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

L1L2SD1H1H2Durchmesser
Ballengriff
CADZub.PreisBestellen
06490-106X10F638010 +0,220202816 9,21 €
06490-108X10F809810 +0,224243320 10,43 €
06490-108X12F809812 +0,224243320 10,43 €
06490-110X12F10010212 +0,228283720 11,22 €
06490-110X14F10010214 +0,328283720 11,22 €
06490-112X14F12512014 +0,334344025 14,85 €
06490-112X17F12512017 +0,334344025 14,85 €
06490-116X17F16013117 +0,337384825 18,95 €
06490-116X19F16013119 +0,337384825 18,95 €
06490-120X19F20015819 +0,340445332 26,26 €
06490-120X22F20015822 +0,340445332 26,26 €