Handräder DIN 950, aus Aluminium
06273

Handräder DIN 950, aus Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Handräder DIN 950, aus Aluminium
  • Handräder DIN 950, aus Aluminium
BeschreibungWerkstoff:Handrad Aluminium.
Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert.
Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt und blau chromatiert.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06273 Handräder DIN 950, aus Aluminium 453 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Handräder DIN 950, aus Aluminium
Handräder DIN 950, aus Aluminium

Handräder DIN 950 aus Aluminium, ohne Ballengriff

mehr Info

Zeichnungen

Handräder DIN 950 aus Aluminium, ohne Ballengriff
Handräder DIN 950 aus Aluminium, ohne Ballengriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
D1

D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
Anzahl der
Speichen
Filter
06273-0080X1006273-1080X108010-2516293-11,4-3
06273-0080X1206273-1080X1280-12251629-4-13,83
06273-0100X1006273-1100X1010010-2917333-11,4-3
06273-0100X1206273-1100X12100-12291733-4-13,83
06273-0125X1206273-1125X1212512-3118364-13,8-3
06273-0125X1406273-1125X14125-14311836-5-16,33
06273-0140X1406273-1140X1414014-3619395-16,3-3
06273-0140X1606273-1140X16140-16361939-5-18,33
06273-0160X1406273-1160X1416014-3620405-16,3-3
06273-0160X1606273-1160X16160-16362040-5-18,33
06273-0180X1606273-1180X1618016-3722435-18,3-3
06273-0180X1806273-1180X18180-18372243-6-20,83
06273-0200X1806273-1200X1820018-4324456-20,8-3
06273-0200X2206273-1200X22200-22432445-6-24,83
06273-0250X2206273-1250X2225022-4928506-24,8-5
06273-0250X2606273-1250X26250-26492850-8-29,35
06273-0315X2606273-1315X2631526-5433568-29,3-5
06273-0315X3006273-1315X30315-30543356-8-33,35
06273-0400X3006273-1400X3040030-6538638-33,3-5
06273-0400X3406273-1400X34400-34653863-10-37,35
06273-0500X3406273-1500X3450034-79457210-37,3-5
06273-0500X4006273-1500X40500-40794572-12-43,35

Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit feststehendem Ballengriff

mehr Info

Zeichnungen

Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit feststehendem Ballengriff
Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit feststehendem Ballengriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
D1

D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
Anzahl der
Speichen
feststehender
Ballengriff
DIN 39 Form E
Filter
06273-2080X1006273-3080X108010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 50
06273-2080X1206273-3080X1280-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 50
06273-2100X1006273-3100X1010010-2917333-11,4-3ø16 x M6 x 50
06273-2100X1206273-3100X12100-12291733-4-13,83ø16 x M6 x 50
06273-2125X1206273-3125X1212512-3118364-13,8-3ø20 x M8 x 64
06273-2125X1406273-3125X14125-14311836-5-16,33ø20 x M8 x 64
06273-2140X1406273-3140X1414014-3619395-16,3-3ø20 x M8 x 64
06273-2140X1606273-3140X16140-16361939-5-18,33ø20 x M8 x 64
06273-2160X1406273-3160X1416014-3620405-16,3-3ø25 x M10 x 80
06273-2160X1606273-3160X16160-16362040-5-18,33ø25 x M10 x 80
06273-2180X1606273-3180X1618016-3722435-18,3-3ø25 x M10 x 80
06273-2180X1806273-3180X18180-18372243-6-20,83ø25 x M10 x 80
06273-2200X1806273-3200X1820018-4324456-20,8-3ø25 x M10 x 80
06273-2200X2206273-3200X22200-22432445-6-24,83ø25 x M10 x 80
06273-2250X2206273-3250X2225022-4928506-24,8-5ø32 x M12 x 100
06273-2250X2606273-3250X26250-26492850-8-29,35ø32 x M12 x 100
06273-2315X2606273-3315X2631526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 100
06273-2315X3006273-3315X30315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 100
06273-2400X3006273-3400X3040030-6538638-33,3-5ø36 x M16 x 112
06273-2400X3406273-3400X34400-34653863-10-37,35ø36 x M16 x 112
06273-2500X3406273-3500X3450034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 112
06273-2500X4006273-3500X40500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 112

Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit drehbarem Ballengriff

mehr Info

Zeichnungen

Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit drehbarem Ballengriff
Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit drehbarem Ballengriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
D1

D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
Anzahl der
Speichen
drehbarer
Ballengriff
DIN 98 Form E
Filter
06273-4080X1006273-5080X108010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 54.5
06273-4080X1206273-5080X1280-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 54.5
06273-4100X1006273-5100X1010010-2917333-11,4-3ø16 x M6 x 54.5
06273-4100X1206273-5100X12100-12291733-4-13,83ø16 x M6 x 54.5
06273-4125X1206273-5125X1212512-3118364-13,8-3ø20 x M8 x 67
06273-4125X1406273-5125X14125-14311836-5-16,33ø20 x M8 x 67
06273-4140X1406273-5140X1414014-3619395-16,3-3ø20 x M8 x 67
06273-4140X1606273-5140X16140-16361939-5-18,33ø20 x M8 x 67
06273-4160X1406273-5160X1416014-3620405-16,3-3ø25 x M10 x 83
06273-4160X1606273-5160X16160-16362040-5-18,33ø25 x M10 x 83
06273-4180X1606273-5180X1618016-3722435-18,3-3ø25 x M10 x 83
06273-4180X1806273-5180X18180-18372243-6-20,83ø25 x M10 x 83
06273-4200X1806273-5200X1820018-4324456-20,8-3ø25 x M10 x 83
06273-4200X2206273-5200X22200-22432445-6-24,83ø25 x M10 x 83
06273-4250X2206273-5250X2225022-4928506-24,8-5ø32 x M12 x 105,5
06273-4250X2606273-5250X26250-26492850-8-29,35ø32 x M12 x 105,5
06273-4315X2606273-5315X2631526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 105,5
06273-4315X3006273-5315X30315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 105,5
06273-4400X3006273-5400X3040030-6538638-33,3-5ø36 x M16 x 117
06273-4400X3406273-5400X34400-34653863-10-37,35ø36 x M16 x 117
06273-4500X3406273-5500X3450034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 117
06273-4500X4006273-5500X40500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 117
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66