Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff
06271_MDG

Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff
  • Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff
BeschreibungWerkstoff:Handrad Grauguss.
Ballengriff Stahl.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06271_MDG Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff 430 kB

Zeichnungen

Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff
Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
D1

D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
Anzahl der
Speichen
drehbarer
Ballengriff
DIN 98 Form E
Filter
06271-4080X1006271-5080X108010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 54.5
06271-4080X1206271-5080X1280-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 54.5
06271-4100X1006271-5100X1010010-2617333-11,4-3ø16 x M6 x 54.5
06271-4100X1206271-5100X12100-12261733-4-13,83ø16 x M6 x 54.5
06271-4125X1206271-5125X1212512-3318364-13,8-3ø20 x M8 x 67
06271-4125X1406271-5125X14125-14331836-5-16,33ø20 x M8 x 67
06271-4140X1406271-5140X1414014-3319395-16,3-3ø20 x M8 x 67
06271-4140X1606271-5140X16140-16331939-5-18,33ø20 x M8 x 67
06271-4160X1406271-5160X1416014-3720405-16,3-3ø25 x M10 x 83
06271-4160X1606271-5160X16160-16372040-5-18,33ø25 x M10 x 83
06271-4180X1606271-5180X1618016-3622435-18,3-3ø25 x M10 x 83
06271-4180X1806271-5180X18180-18362243-6-20,83ø25 x M10 x 83
06271-4200X1806271-5200X1820018-3824456-20,8-3ø25 x M10 x 83
06271-4200X2206271-5200X22200-22382445-6-24,83ø25 x M10 x 83
06271-4250X2206271-5250X2225022-4628506-24,8-5ø32 x M12 x 105,5
06271-4250X2606271-5250X26250-26462850-8-29,35ø32 x M12 x 105,5
06271-4315X2606271-5315X2631526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 105,5
06271-4315X3006271-5315X30315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 105,5
06271-4400X3006271-5400X3040030-6838638-33,3-5ø36 x M16 x 117
06271-4400X3406271-5400X34400-34683863-10-37,35ø36 x M16 x 117
06271-4500X3406271-5500X3450034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 117
06271-4500X4006271-5500X40500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 117
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66